CQ230A
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40
- Listpris
- 121,00 €
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
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
Listpris: 22,60 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med ställdon (utklickat)
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]