Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R2.., DN 20
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W