D7200WL/BAC
3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 200, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler
- Listpris
- 6 320,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
Z-UIC
Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler
Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.
Vridspjällventiler och ställdon
Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 800 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Avstängningstryck
- 1200 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 300 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- 0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Tät, Läckage A
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 40 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 12 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- med 24 V 40 VA/med 240 V 104 VA
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X