Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 25, Utvändig gänga, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R4.., DN 25
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W