CH24-SR-R100.2
Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.
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
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
Listpris: 23,40 €
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 125 N
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- Y = 0 V: förlängd
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Lyfthöjd
- 100 mm
- Gångtid (motor)
- 380 s / 100 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]