CMV-160-MP
VAV-regulatorenhet komplett med spjällblad och lufthastighetsgivare för tryckoberoende VAV-applikationer i reglerade bostadsventilationer. För installation i runda kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Z-MA
Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.
Elektriska tillbehör
CRA24-B3
Rumstemperaturregulator med manuell drift, Uteffekt 2...10 V: tilluft VAV, Uteffekt 2...10 V: avluft VAV, Utgång 2/3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, Driftval och display: COMF/MIN/MAX, vridknapp
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Gångtid (motor)
- 70 s
- Skyddskategori
- IP00
- Omgivningstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]