2. System

Brand och brandgas

Konventionell och digital styrning och övervakning av ställdon för brandspjäll och rökkontrollspjäll.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Applikation
Rensa
36 resultat hittades
  • 1
  • 2
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
BFL24-ST

BFL24-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt, Termoelektriskt frånslagningsdon BAT (72°C)

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
BFN24-ST

BFN24-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 9 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 9 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt, Termoelektriskt frånslagningsdon BAT (72°C)

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
NF24A

NF24A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 320,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listpris: 498,00 €
Lägg till i projektlistan
NFA-S2

NFA-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 433,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listpris: 542,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A-S2

SF24A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 433,00 €
Lägg till i projektlistan
SFA-S2

SFA-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 492,00 €
Lägg till i projektlistan
22DT-12T

22DT-12T

Kanal-/dykgivare temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 117,00 €
Lägg till i projektlistan
22UT-12

22UT-12

Utomhusgivare temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Extern givare, Sondlängd 25 mm, Sonddiameter 6 mm

Listpris: 121,00 €
Lägg till i projektlistan
BEN230

BEN230

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 15 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 30 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
BEN24

BEN24

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 15 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 30 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
EF230A-S2

EF230A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 975,00 €
Lägg till i projektlistan
EF24A-S2

EF24A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 855,00 €
Lägg till i projektlistan
BEE230

BEE230

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 25 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
BEE24

BEE24

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 25 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
BF24-ST

BF24-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 18 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 18 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt, Termoelektriskt frånslagningsdon BAT (72°C)

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
  • 1
  • 2