2. System
  3. Tillbehör

ZTH EU



Tillbaka till produktkategori
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris
594,00 €
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
Programvara/appar
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
Verktyg

MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 363,00 €
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 94,60 €
Lägg till i projektlistan
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stifts servicekontakt NMV-D2M, CR..

Listpris: 94,60 €
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 31,60 €
Lägg till i projektlistan
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Anslutningskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stifts Weidmüller och matningsanslutning

Listpris: 78,40 €
Lägg till i projektlistan
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Anslutningskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listpris: 31,60 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)