2. Ställdon
  3. Tillbehör

BKN230-MOD



Tillbaka till produktkategori
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V

Listpris
440,00 €
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
BAT72

BAT72

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 98,10 €
Lägg till i projektlistan
BAT72-ST

BAT72-ST

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, med stickkontakt, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm

Listpris: 111,00 €
Lägg till i projektlistan
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm

Listpris: 97,20 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Styrningstyp
Modbus RTU
Skyddskategori
IP40