CQK24A-MPL-T
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminaler
- Listpris
- 168,00 €
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
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 594,00 €
Ditt pris: ...
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 31,60 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 3-trådig)
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
- MP-Bus
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Fast strömlös stängd (stoppklack NC = 0 %)
- Manuell förbikoppling
- Med ställdon (utklickat)
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 60 s
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]