UH24Y-L.1
Linjärt ställdon, 50 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multipack 40 st.
- Listpris
- 3 536,00 €
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
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Anslutningskontakt (Uttag på kabelsidan ingår inte i leveransinnehållet)
- Stickkontakt
- Molex Mini-Fit Jr 39303035
- Kraft
- 50 N
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- via elinstallation
- Manuell förbikoppling
- No
- Lyfthöjd
- 60 mm
- Gångtid (motor)
- 122 s / 100 mm
- Skyddskategori
- IP20
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]