CM230-L-160D.2
Ställdon med spjällblad DN 160, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 58 s, IP54
Multipack 20 st.
- Listpris
- 3 880,00 €
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
Z-MA
Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.
Listpris: 130,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
How to install a CM..D actuator with damper blade
Eftersom de är motoriserade med ett internt CM..D-kompaktställdon kan de lätt och platssparande integreras i ventilationssystemet.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Vridvinkel
- 70
- Gångtid (motor)
- 58 s / 70°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]