UM24Y-SR-R.1
Vridande ställdon, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Anslutningskontakt
Multipack 100 st.
- Listpris
- 9 110,00 €
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
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Anslutningskontakt (Uttag på kabelsidan ingår inte i leveransinnehållet)
- Stickkontakt
- Molex Mini-Fit Jr 39303045
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
- Modulerande
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 22 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP20
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]