3. Linjära ställdon

LH230A200



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LH230A200

LH230A200

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris
180,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 86,00 €
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 20,20 €
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 58,40 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
150 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (förlängd) /1 (indragen)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
200 mm
Gångtid (motor)
150 s / 100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)