CM230-L
Vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP54
- Listpris
- 142,00 €
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation moturs
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Vridvinkel
- 0...287.5
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]