SRFA-R
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F03/F04/F05
- Listpris
- 534,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZSFF-08
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x55 mm (BxøxH), för SRF..-R
ZSFF-09
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x55 mm (BxøxH), för SRF..-R
ZSFF-10
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x55 mm (BxøxH), för SRF..-R
ZSFF-11
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x55 mm (BxøxH), för SRF..-R
ZSFF-14
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x55 mm (BxøxH), för SRF..-R
ZSFK-12
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x55 mm (øxBxH), för SRF..-R
ZSFK-14
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x55 mm (øxBxH), för SRF..-R
ZSFV-08
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
ZSFV-09
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
ZSFV-10
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
ZSFV-11
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
ZSFV-12
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
ZSFV-14
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x55 mm (LxBxH), för SRF..-R
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 7 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 18 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
-
- Valbar:
- Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
- Strömlös NO, ventil öppen (A - AB = 100 %)
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2