HTC24-SR
Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40
- Listpris
- 239,00 €
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
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
MS-NRC
Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler
Listpris: 28,20 €
Ditt pris: ...
MS-NRC1
Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler
Listpris: 107,00 €
Ditt pris: ...
MS-NRL
Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF
Listpris: 20,60 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 5 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs
- Manuell förbikoppling
- Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
- Vridvinkel
- 90
- Gångtid (motor)
- 70 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40