LV24A-RE
Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 200 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler
- Listpris
- 484,00 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
Produktvideor
Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ
Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kraft
- 500 N
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 20 mm
- Gångtid (motor)
- 200 s / 20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2