EV230A-RE
Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 188 s, Slag 50 mm, IP54, Terminaler
För 3-punktstyrning, se anmärkningarna i databladet.
- Listpris
- 1 221,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 9.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kraft
- 2500 N
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 50 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2