NRD230-3-SI
Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listpris
- 185,00 €
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
SNR
Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med kabelanslutning
Listpris: 33,40 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kraft
- 500 N
- Styrningstyp
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
- Lyfthöjd
- 5.5 mm
- Gångtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Skyddskategori
- IP40