01APS-10R.1
Differentialtryckbrytare, 20...300 Pa, Brytare
Multipack 45 st.
Leveransinnehållet omfattar olika differenstryckbrytare utan tillbehör. Ytterligare anslutningsmaterial krävs för installation. Inkludera A-22AP-A05.1 i beställningen! Se ”Mekaniska tillbehör”
- Listpris
- 1 255,50 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
A-22AP-A11.1
Kabelgenomföring, M20x1.5, för 01APS-..
Multipack 10 st.
Listpris: 29,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Differenstryck
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Mätområde tryck
- 20...300 Pa
- Mätområde tryck
- 0.08...1.20 inch WC
- Utgående styrsignal tryckbrytare, anteckning
- Kontaktströmstyrka max. 1,0 A / AC 250 V