01APS-105
Differentialtryckbrytare, 1000...5000 Pa, Brytare
Delar som ingår: PVC-rör 2 m, 2x kanalanslutningar (plast), skruvar
- Listpris
- 38,10 €
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
A-22AP-A11.1
Kabelgenomföring, M20x1.5, för 01APS-..
Multipack 10 st.
Listpris: 29,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Differenstryck
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Mätområde tryck
- 1000...5000 Pa
- Mätområde tryck
- 4.00...20.00 inch WC
- Utgående styrsignal tryckbrytare, anteckning
- Kontaktströmstyrka max. 1,0 A / AC 250 V