22WP-135
Tryckgivare vätskor, 0...6 bar, aktiv, 4...20 mA
- Listpris
- 177,00 €
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
A-22WP-A02
Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)
Listpris: 17,60 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Anslutningskontakt
- Mätvärden
- Relativ tryck
- Utgående styrsignal
- 4...20 mA
- Mätområde tryck
- 0...6 bar
- Ström utsignal [Område]
- 1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω