22HH-10
Kondensbrytare brytare, Brytare, Intern givare, LED
Delar som ingår: spruta med termisk kontaktvätska, buntband
- Listpris
- 153,00 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 40,00 €
Ditt pris: ...
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Kondens
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal läckagedetektorrelä, anteckning
-
- SPDT, potentialfria
- Max. kopplingsström 1 A @ 24 V
- Min. kopplingsström 5 mA @ 10 V
- Displaytyp
- LED