22WDP-115
Differenstryckgivare vatten, 0...6 bar, aktiv, 0...10 V
- Listpris
- 562,00 €
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
A-22WP-A04
Rörkoppling, Mässing, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.
Listpris: 55,70 €
A-22WP-A06
Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.
Listpris: 109,00 €
A-22WP-A08
Rörkoppling, Mässing, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.
Listpris: 56,50 €
A-22WP-A10
Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.
Listpris: 128,00 €
Elektriska tillbehör
Produktvideor
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Anslutningskontakt
- Mätvärden
- Differenstryck
- Utgående styrsignal
- 0...10 V
- Mätområde tryck
- 0...6 bar
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, Min. motstånd 2 kΩ