EXT-J-00734647
Säkerhetstemperaturbegränsare STB, Brytare, 70...130°C, Kapillär 1 m, Manuell återställning
Delar som ingår: spännband
- Listpris
- 101,00 €
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
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Listpris: 9,90 €
Ditt pris: ...
A-22P-A65
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 39,00 €
Ditt pris: ...
A-22P-A66
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 200 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 53,10 €
Ditt pris: ...
Dykrör
A-22P-A61
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 100 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 22,10 €
Ditt pris: ...
A-22P-A62
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 150 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 24,40 €
Ditt pris: ...
A-22P-A63
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 200 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 28,30 €
Ditt pris: ...
A-22P-A64
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW22
Listpris: 35,40 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Säkerhetstemperatur
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
-
- AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A vid brytarläge 1-4
- DC 230 V 0,25 A