22ADP-124D
Differenstryckgivare luft dubbel, -100...2500 Pa, 2 mätsystem, 0...5 V, 0...10 V
Delar som ingår: monteringsplatta, 2 st. PVC-rör 2 m, 2x 2 kanalanslutningar (plast), skruvar
- Listpris
- 292,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
EXT-AC-L200
Sond för luftflödesmängd 200 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 200 mm
EXT-AC-L250
Sond för luftflödesmängd 250 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 250 mm
EXT-AC-L300
Sond för luftflödesmängd 300 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 300 mm
EXT-AC-L400
Sond för luftflödesmängd 400 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 400 mm
EXT-AC-L500
Sond för luftflödesmängd 500 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 500 mm
EXT-AC-L600
Sond för luftflödesmängd 600 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 600 mm
EXT-AC-L700
Sond för luftflödesmängd 700 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 700 mm
EXT-AC-R100
Sond för luftflödesmängd 100 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 100 mm
EXT-AC-R125
Sond för luftflödesmängd 125 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 125 mm
EXT-AC-R160
Sond för luftflödesmängd 160 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 160 mm
EXT-AC-R200
Sond för luftflödesmängd 200 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 200 mm
EXT-AC-R250
Sond för luftflödesmängd 250 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 250 mm
EXT-AC-R315
Sond för luftflödesmängd 315 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 315 mm
EXT-AC-R400
Sond för luftflödesmängd 400 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 400 mm
EXT-AC-R500
Sond för luftflödesmängd 500 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 500 mm
EXT-AC-R630
Sond för luftflödesmängd 630 mm för rund kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 630 mm
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Verktyg
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
A-22G-A05
Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Differenstryck
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mätområde tryck
- -100...2500 Pa
- Mätområde tryck
- -0.4...10 inch WC
- Spänning styrsignal [Område]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V valbar med brytare