01CT-1CPF
Kabelgivare temperatur med monteringsfläns passiv, Ni1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig
Delar som ingår: monteringsfläns
- Listpris
- 31,90 €
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- Ni1000
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- Ni1000
- Sondlängd
- 200 mm