22UTH-13
Utomhusgivare med väderskydd fukt/temperatur aktiv, 4...20 mA
Delar som ingår: monteringsplatta, regnskydd, dymlingar, skruvar
- Listpris
- 310,00 €
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
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
- 4...20 mA
- Mätområde fukt
- 0...100% RH icke-kondenserande
- Ström utsignal [Område]
- 2x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω