22MT-144
Medeltemperaturgivare aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 3 m
Delar som ingår: monteringsplatta, monteringssats med 6 monteringsfästen
- Listpris
- 257,00 €
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
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 41,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- 4...20 mA
- Ström utsignal [Område]
- 1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
- Sondlängd
- 3 m