22DTM-16
Kanalgivare CO₂/fukt/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 180 mm, Sonddiameter 19.5 mm
Delar som ingår: monteringsfläns, ytterligare förskruvning
- Listpris
- 588,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
A-22G-A02.1
Anslutningsadapter flexrör, M20, för förskruvning 2x 6 mm
Multipack 10 st.
Verktyg
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
A-22G-A05
Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
Hur man installerar en 22DT..-givare
• Gängse monteringshjälp ingår
• Snabb installation
• Effektiv igångkörning
• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- CO₂
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mätområde CO₂
-
- Standardinställning: 0...2000 ppm
- Med A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Mätområde fukt
-
- Justerbar via BACnet
- Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
- Mätområde temperatur
-
- Justerbar via BACnet
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- BACnet MS/TP
- Spänning styrsignal [Område]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
- Sondlängd
- 180 mm