22DT-14T
Kanal-/dykgivare temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm
Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie
- Listpris
- 117,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
A-22D-A05
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing
A-22P-A45
Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring
Dykrör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Hur man installerar en 22DT..-givare
• Gängse monteringshjälp ingår
• Snabb installation
• Effektiv igångkörning
• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- 4...20 mA
- Ström utsignal [Område]
- 1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
- Sondlängd
- 450 mm