01HT-101CA
Temperaturövervakning TW, Brytare, 30...90°C, Kapillär 1 m, Autoåterställning
Delar som ingår: spännband
- Listpris
- 95,50 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Dykrör
A-22P-A61
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 200 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
How-To: Installing contact temperature sensors
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Säkerhetstemperatur
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
-
- AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A vid brytarläge 1-4
- DC 230 V 0,25 A