01CT-1CH
Kabelgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig
- Listpris
- 19,60 €
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
A-22D-A03
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast
Listpris: 10,30 €
Ditt pris: ...
A-22D-A05
Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing
Listpris: 21,10 €
Ditt pris: ...
A-22P-A45
Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring
Listpris: 29,30 €
Ditt pris: ...
Dykrör
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
- Ni1000
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- Ni1000
- Sondlängd
- 50 mm