01ATS-1050B
Frostövervakning, Brytare, -10...15°C, Kapillär 6 m, Autoåterställning
Delar som ingår: monteringsfläns med 6 monteringsfästen
- Listpris
- 123,00 €
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
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Frost
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal frostskyddbrytare, anteckning
-
- AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A vid brytarläge 1-4
- DC 230 V 0,25 A