BEN230
Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 15 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 30 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel
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
Produktvideor
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mekaniska brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll garanterar att utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria så länge som möjligt.
Röken hindras effektivt från att sprida sig till angränsande zoner och inkommande friskluft fördröjer överslag.
Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll BEN och BEE
Tack vare den specialdesignade funktionen Safety Position Lock™ hålls rökkontrollspjällen säkert på plats i det förbestämda säkerhetsläget om det börjar brinna.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
- Vridmoment
- 15 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering
- Manuell förbikoppling
- Med handvev
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- <30 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]