LH230A200
Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 200 mm, IP54
- Listpris
- 180,00 €
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kraft
- 150 N
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (förlängd) /1 (indragen)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 200 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 100 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]