Felsäkra ställdon

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion från Belimo uppfyller kraven för en mängd olika applikationer. De finns med ett stort urval nominella spänningar och vridmoment.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Vrid­mo­ment
Spän­ning AC/DC
Styr­nings­typ
Gång­tid
Gång­tid (sä­ker­hets­funk­tion)
Me­ka­niskt gräns­snitt
Hjälp­bry­ta­re
Elekt­risk an­slut­ning
Skydds­ka­te­go­ri
Rensa
72 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
LF230

LF230

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 273,00 €
Lägg till i projektlistan
LF230-S

LF230-S

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listpris: 310,00 €
Lägg till i projektlistan
LF24

LF24

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 250,00 €
Lägg till i projektlistan
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Listpris: 351,00 €
Lägg till i projektlistan
LF24-S

LF24-S

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listpris: 290,00 €
Lägg till i projektlistan
LF24-SR

LF24-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listpris: 337,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A

NF24A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 320,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listpris: 498,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-MP

NF24A-MP

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listpris: 454,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-S2

NF24A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 363,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-SR

NF24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listpris: 377,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 421,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Listpris: 377,00 €
Lägg till i projektlistan
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 421,00 €
Lägg till i projektlistan
NFA

NFA

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 379,00 €
Lägg till i projektlistan
NFA-S2

NFA-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris: 433,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A

SF24A

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris: 391,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A-MF

SF24A-MF

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listpris: 531,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listpris: 542,00 €
Lägg till i projektlistan
SF24A-MP

SF24A-MP

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listpris: 501,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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
Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)