NFA
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
- Listpris
- 370,00 €
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
K7-2
Klämkoppling reversibel, för central montering, för spjällaxlar ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
Listpris: 31,60 €
Ditt pris: ...
KH-AFB
Ställdonsarm, för 3/4" axlar, universalklämbygel diameter ø10...22 mm, Uttagsbredd 8,2 mm
Listpris: 26,80 €
Ditt pris: ...
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm
Listpris: 17,50 €
Ditt pris: ...
ZG-AFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Listpris: 92,70 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 9.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 10...25.4 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]