3. Tillbehör

S2A



Tillbaka till produktkategori
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris
95,50 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 126,00 €
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)