3. Канальные датчики (воздуха)

01CT-1BPF



Learn more
Back to product category
01CT-1BPF

01CT-1BPF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Pt1000, Probe length 200 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Pt1000
Output signal passive temperature
Pt1000
Probe length
200 mm

Добро пожаловать в Belimo Estonia

Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)