3. Регулирующие клапаны с равнопроцентной характеристикой

R419D



Learn more
Back to product category
R419D

R419D

Characterised control valve, 2-way, DN 20, External thread, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m³/h, Fluid temperature 2...130°C [36...266°F]
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
6/6 Suitable actuators for Requesting actuators for R419D
Configurable
LR230A
Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic schemes
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
    ZR4520

    ZR4520

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    16 m³/h
    Fluid
    Water, drinking water (on request), water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    2...130°C [36...266°F]
    Fluid temperature note
    The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    External thread

    Добро пожаловать в Belimo Estonia

    Кажется, ваше местоположение не Эстония. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
    Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
    +372 6140 811
    Подписаться на рассылку новостей
    BELIMO Balticum OÜ, Türi 10d, 11313 Tallinn (Estonia)