Системное решение для клапанов дымоудаления
Эффективное дымоудаление, повышенная безопасность
Системы дымоудаления с моторизованными клапанами спасают жизни.
С помощью обычных или цифровых систем управления клапаны дымоудаления можно приводить при пожаре в определенное охранное положение, обеспечивая тем самым эффективное дымоудаление на маршрутах эвакуации и спасения.
-
Brochure – Overview smoke control actuators
(pdf -
2,28 MB)
Бескомпромиссная безопасность
Высокий уровень безопасности благодаря объединенным в сеть и моторизованным противопожарным клапанам
Системы дымоудаления с моторизованными клапанами спасают жизни при пожаре и имеют множество преимуществ.
- Маршруты эвакуации и аварийные пути остаются зонами с низким уровнем задымления.
- Задерживается или даже предотвращается воспламенение.
- Значительно облегчаются пожаротушение и спасательные работы.
- Защищаются конструкция здания и материально-вещественные активы.
Номенклатура изделий
Управление с помощью оборудования для контроля и мониторинга SBSE-Control
BKNE230-24 / блок связи и питания
- Децентрализованный блок питания для приводов регулирующих клапанов дымоудаления 24 В
со штекером - Локальный источник питания AC 230 В
- Передача положения клапана
- Получение сигнала управления
- Встроенный светодиодный индикатор состояния
BKSE24-6 / блок связи и управления
- Управление и мониторинг — до 6 клапанов дымоудаления
- Светодиодный индикатор состояния, обозначающий рабочие состояния и сообщения о неисправностях
- Функциональный тест приводов системы дымоудаления
- Беспотенциальные вспомогательные контакты для встраивания в систему
- Зональное регулирование и централизованные сигналы тревоги
- Преимущества для клиентов
Планировщик / инженер-проектировщик
Проектирование систем дымоудаления — ваша основная компетенция. Вы в постоянном поиске простых и надежных решений. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Проверенные, надежные решения для дымоудаления
- Варианты встраивания в системы более высокого уровня
- Полная и документация с простым доступом
- Индивидуальные консультации по продукции и применению
- Сокращение расходов на планирование
- Простая установка и ввод в эксплуатацию
- Знание программирования не требуется
Системные интеграторы / электрики
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрое и простое введение в эксплуатацию
- Низкий риск ошибок при интеграции
- Полная и документация с простым доступом
- Удобная для клиентов и ориентированная на обслуживание организация с компетентной поддержкой в поиске решений в вашем распоряжении
Монтажники / заводские инженеры
Монтаж строительных технологий для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрая и простая установка
- Полная и документация с простым доступом
- Комплексные решения от единого поставщика
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Владельцы зданий
Безопасность зданий — ваша постоянная задача. Оптимизация систем, связанных с безопасностью, и соблюдение требований действующих стандартов и положений являются вашими приоритетами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Простая регулярная операционная проверка
- Высокая надежность и безопасность инвестиций
- Инновационная и перспективная технология
- Проверенные, надежные решения для дымоудаления
Управляющие объектами / обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования, связанного с безопасностью, — часть ваших повседневных задач. Вы ищете решения, гарантирующие безопасность при пожаре и позволяющие оптимизировать эксплуатацию установки без ущерба для безопасности. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Высокий уровень защищенности и долговечности
- Простая регулярная операционная проверка