isolated_room_stage_teaser_1920x530

Области применения для работы с давлением
в изолированных помещениях

  1. Главная страница
  2. Важное

Управляемый кондиционированный воздух в изолированных помещениях

Передачу патогенов можно предотвратить путем изоляции или физического отделения одного или нескольких человек от других членов общества. Можно защитить человека и его окружение от больных с инфекционными заболеваниями или уберечь пациентов с ослабленным иммунитетом от инфекционных возбудителей. В больницах для этих целей существуют специальные изоляционные боксы или палаты полной изоляции. Эти меры главным образом направлены на врачей и средний медицинский персонал, которые могут разорвать цепочку заражения, соблюдая определенные правила гигиены.

Работа изоляторов реализуется на определенном соотношении разряжения и избыточного давления в помещении относительно окружающей среды, то есть, в зависимости от случая применения, с создается небольшое избыточное давление или разряжение.

Необходимый перепад давления создается за счет разницы между приточным и вытяжным воздухом. Таким образом, концепция вентиляции основана на сочетании регулирования объемного расхода и давления в помещении, которое точно соотносится с определенной зоной.

Новая модульная конструкция линейки универсальных контроллеров VAV (теперь со встроенным датчиком ∆p) позволяет легко подбирать идеальную комбинацию контроллера и привода заслонки для любого применения VAV, давления в воздуховоде и давления в помещении.

Можно выделить три основных варианта применения для создания давления в помещении:

- Простое регулирование давления в помещении (прямое управление заслонкой приточного или вытяжного воздуха);
- Одновременное регулирование объемного расхода/давления в помещении (управление байпасной заслонкой одновременно с заслонкой вытяжного воздуха); и
- Каскадное регулирование давления и объемного расхода в помещении.

Эти часто реализуемые варианты работы с давлением в помещении поясняются ниже с помощью упрощенных схем.

Управление "негерметичными" помещениями с умеренными уровнями утечек/переливов

RaumdruckAbluftZuluftklappeRegelung


Регулятор давления в помещении VRU-M1R-BAC (A, на примере с вытяжкой воздуха) регистрирует давление воздуха в помещении. Полученное значение сравнивается с заданием, и заслонка настраивается на заданное значение давления в помещении с помощью привода, идеально подходящего для данного применения.

Соответствующее устройство VAV (приточный воздух) отвечает за необходимую скорость воздухообмена в зависимости от комнатной температуры или качества воздуха.

Управление помещениями с низким уровнем утечки/перелива с помощью байпасной заслонки

RaumdruckVAV-BoxBypasssRegelung

Два устройства VAV (A, B) регулируют необходимую скорость воздухообмена. Управление этими двумя устройствами реализуется параллельно с учетом температуры в помещении или качества воздуха.

Регулятор давления в помещении VRU-M1R-BAC (C) сравнивает давление в помещении с заданием, а затем регулирует байпасную заслонку в соответствии с заданным значением давления в помещении. Размеры байпасной заслонки подбираются так, чтобы обеспечивалась герметичность помещения. Устройство обеспечивает высокий уровень точности управления.

Режим работы "соотношение избыточного давления/разряжения" можно переключать с учетом текущих требований работы больницы.

- Каскадное регулирование давления и объемного расхода в герметичных помещениях

RaumdruckVolumenstromKaskadenregelung

Герметичные помещения предусматривают повышенные требования к системам управления.

Даже минимальные утечки в помещении не позволяют нормально реализовать компенсацию в пределах стандартных допусков объемного расхода.

В связи с этим к контрольному оборудованию предъявляются высокие требования.

Эти два устройства VAV (A, B) отвечают за необходимую кратность воздухообмена, их управление реализуется параллельно с учетом температуры в помещении или качества воздуха.

Дополнительный регулятор давления в помещении (C, не моторизованный) активирует поправку уставки на устройстве VAV (B).

Режим работы "соотношение избыточного давления/разряжения" можно переключать с учетом текущих требований.

Описание номенклатуры продукции универсальных контроллеров VAV

Области применения

– Объемный расход VAV/CAV
– Суммирование объемного расхода
– Давление в воздуховодах
– Переключение давления в помещениях с помощью режима работы "соотношение избыточного давления/разряжения"

Приводы

– Поворотный привод
– Поворотный привод с функцией аварийного управления
– Сверхскоростной поворотный привод
– Сверхскоростной поворотный привод с функцией безопасности

Управление

– Обычное управление 0...10 В/2...10 В
–  BACnet и Modbus, в т.ч. с гибридным режимом, MP-Bus
– Возможность переключения через приложение Belimo Assistant

Инструменты

– Приложение Belimo Assistant (iOS, Android)
– Подключение беспроводных инструментов через NFC (Bluetooth)
– Инструмент конфигурации на базе ПК доступный для производителей продуктов VAV

 

belimo_VAV-Universal-flyer_en-eu-2

 

Для обеспечения надежности в работе с давлением в помещениях контроллер и заслонка должны идеально подходить друг другу. Поэтому универсальные устройства VAV подбирать нужно только с производителем устройств VAV.

  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Europe
  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Asia & Pacific

Влияние качества воздуха в помещении на наше здоровье

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Примерно 90% своего времени люди проводят в помещении и ежедневно вдыхают 12,000 литров воздуха. Именно поэтому нам следует знать, насколько сильно качество воздуха в помещении влияет на наше самочувствие. Компания Belimo предоставляет подробную информацию о влиянии влажности воздуха в помещении, VOC и центральных систем очистки воздуха на здоровье, а также дает ценные рекомендации по его поддержанию.

Подробная информация о:

  • Качество воздуха в помещении и наше здоровье
  • Хорошее качество воздуха способствует повышению производительности