Повече от стандарт.
Специфични за клиента продукти
Продукти с голяма добавена стойност.
Пазарът се променя с бързи темпове, също като желанията на нашите клиенти. Липсата на монтажен персонал, кратките срокове за изпълнение на проектите и намаляването на разходите за грешки са теми с нарастващо значение. В същото време рисковете трябва да бъдат редуцирани, а отговорността – прехвърлена на доставчика.
Това е трудно за осъществяване със стандартни продукти. Поради това предварително произведените продукти придобиват все по-голямо значение. Ние изграждаме подходящи за Вашите цели изпълнителни механизми с подходящата дължина на кабела, подходящия конектор и необходимата настройка на параметрите.
По заявка монтираме изпълнителния механизъм към вентила и създаваме предварителен монтаж от тръбни части, сензори, връзки и много други. В нашите цехове произвеждаме и специфични свързващи части за целите на модернизацията. Ние Ви предлагаме „цялостен пакет безгрижие“ за Вашите цели.
Отделни компоненти |
Изработени по поръчка |
ОВК хидроника – златната мина в проектите за енергийно обновяване
Интелигентният контрол върху натоварванията по отношение на отоплението, охлаждането и вентилацията има голямо влияние върху енергийната ефективност на сградите. Основният аспект тук е отоплителният кръг и кръгът за охладена вода, т.е. хидрониката на сградата.
Генериране
- Липсата на енергийни загуби при нулев товар намалява оперативните разходи.
- Надеждно планиране като първа стъпка към по-добра енергийна ефективност.
Отклоняване
- Колебанията на налягането в разпределението водят до по-ниска мощност.
- Енергийният поток става видим.
Зона
- Управление на зони в зависимост от търсенето.
Научете повече за това как можем да Ви помогнем:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Нови проекти
- RetroFIT+
- OEM
- Yспешни проекти
Повече от просто изпълнителен механизъм
По заявка можем да адаптираме дължината на кабела и типа според вашите нужди. За да сведем до минимум усилията, доставяме изпълнителните механизми предварително сглобени и готови за инсталиране на обекта. Също така можем да ви предоставим потребителски кабел с крайни обвивки за проводника и/или да го оборудваме с куплунг по ваш избор. Това оставя грешките при окабеляване и свързване в миналото. Ако желаете, можем да се погрижим за определянето на параметрите вместо вас. Това значително опростява въвеждането в експлоатация на строителния обект и ви предлага решение „plug-and-play“.
Вашият предварително сглобен и изпитан монтажен възел
„Правим всичко възможно да опростим инсталационната дейност на строителния обект, да скъсим времето за изграждане и да предотвратим евентуални грешки от самото начало“ - затова Belimo предлага предварително монтирани според изискванията на клиента монтажни възли, изпитва ги и, ако се изисква, задава параметрите им. Резултатът е готови монтажни възли, които могат директно да се инсталират на строителния обект. Строителните задачи на обекта, като отрязване на тръби по дължина, нарязване на резби и сглобяване на тръбни части, свързване на части, изпълнителни механизми, вентили, сензори и много други, сега са нещо от миналото.
Гъвкаво инсталиране
Ако размерите на монтажния възел и особено тръбопроводите не могат точно да се определят, тогава можем да ви снабдим с гъвкави тръбопроводи. Това означава, че винаги имате правилната част за всяка ситуация, дори ако условията на строителния обект се менят.
Повече от просто тръби и компоненти
Спестете време и пари – поръчайте компонента си с изолация. Показаният отдясно монтажен възел с 6-пътен вентил Belimo и допълнителен сензор за дебит е фабрично оборудван допълнително с изолация. Така се намаляват до минимум нежеланото излъчване на топлина, кондензът и времето за монтаж на обекта.
Забележителна защита
Непрекъснатото разширяване на нашите услуги позволява използване в широка гама от разнообразни проекти. Показаният седлови вентил е изпълнен с покритие съгласно DIN EN ISO 12944-C4.
Определяне на параметрите на ефективни ОВК устройства
Оставете подготовката за въвеждане в експлоатация на вашето ефективно ОВК устройство на нас и сведете до минимум необходимото време за въвеждане в експлоатация и възможните източници на грешки на обекта. Като пример на фигурата е показан нашият Belimo Energy Valve™.
Точно това, от което се нуждаете, доставено навреме
Belimo предлага стандартни и специфични за потребителя решения за модернизация (RetroFIT+) с бърза доставка за краткосрочно гарантиране на ефективната работа на Вашите ОВК системи. Вашето предимство: минимално време за изчакване. Нашите решения за рехабилитация са насочени към качеството и надеждността. В резултат на това нашите продукти спомагат за повишаване и гарантиране на производителността и работата без необходимост от поддръжка на вашата ОВК система. Ако не намирате това, което търсите, в нашия набор от стандартни продукти, можем да ви предложим и специални решения, започващи от съставен пакет с компактни размери.
Преоборудване при необходимост
Произвеждаме персонализирани съединителни части за вас в нашия цех. Всичко е възможно. Този пример показва адаптер за монтаж на изпълнителен механизъм Belimo към вентил на доставчик трета страна. Belimo предостави „пълен пакет без ангажименти“ за това приложение, при което връзката беше измерена, проектирана и произведена от Belimo. Готово за монтаж на строителния обект.
Belimo RetroFIT+ App
С Belimo RetroFIT+ App, можете по-конкретно да замените вашите остарели или дефектни изпълнителни механизми и сензори от различни доставчици в ОВК бранша (отопление, вентилация и климатизация) с устройства от Belimo.
Приложението Belimo RetroFIT+ App ще Ви насочи към правилния продукт за смяна само в няколко стъпки. С новата функция OCR (Оптично разпознаване на знаци) приложението е още по-лесно за употреба. Снимайте етикета на дефектния модул. OCR софтуерът разпознава и търси съответните текстови модули в базата данни на RetroFIT+. След още няколко въвеждания резервната част е поръчана. Belimo RetroFIT+ App се предлага на 12 езика.
Подсилете марката си с качество от Belimo
Използвате компоненти от избрани доставчици във вашите продукти. Винаги търсите най-добрата стойност за парите си. Висококачествените и уникални функции, съобразени с вашето приложение, добавят стойност и ви позволяват да се откроите от вашите конкуренти. Отличната техническа поддръжка и опростеният процес на прехвърляне са от значение за вас. Като клиент на Belimo, вие се възползвате от редица предимства.
Какво можете да очаквате от нас
- Различни видове и дължини на кабелите със и без съединителен куплунг.
- Цветове на корпусите и етикетите по поръчка.
- Етикет по поръчка с вашето собствено лого и/или посочване на вашия уебсайт.
- Код на артикул по ваша заявка.
- Широка гама опции за монтаж (адаптирани според вашия продукт).
- Широка гама електрически и механични принадлежности.
- Доставят се с екологосъобразни съставни опаковки.
- Регулируемо време за работа, превключване на диференциални и шинни параметри.
- Увеличена защита благодарение на добавено покритие и други средства.
- Разширено сътрудничество и партньорство чрез доставка на полуготови продукти и изпълнителни механизми с интегрирани функции за управление и В/И модули от Belimo.
Плаващ офис Ротердам
Да яхнеш вълната на климатичните промени
Устойчивостта и енергийно ефективните сгради са горещи теми в съвременната архитектура, а едно от най-новите чудеса е Плаващият офис в Ротердам. Сградата се състои от свързани бетонни блокове, които се носят на повърхността на река Ниве-Маас и използват нейните води както за охлаждане, така и за отопление. Освен това, той има интелигентна технология за ОВК от Belimo, за да подпомогне създаването на оптимална среда, като същевременно използва минимална енергия. Заедно със слънчевите клетки, монтирани на покрива, тази иновативна структура прави сградата напълно самодостатъчна.