2. Systems

ZoneEase™ променлив въздушен дебит (VAV) на Belimo

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

ZoneEase™ променлив въздушен дебит (VAV) на Belimo – управление на CO2, температурата и обемния дебит

ZoneEase™ променлив въздушен дебит (VAV) на Belimo лесна за ползване екосистема за управление на зона на базата на променливия въздушен дебит. VAV решението ZoneEase опростява процеса по въвеждане в експлоатация. То осигурява въвеждане в експлоатация и поддръжка чрез облак и смартфон, за да подобри потребителското изживяване и да намали сложността на проекта и времето за престой, като същевременно увеличи свързаността, прозрачността на данните и ефективността на разходите. 

Предварително заредени приложения, опростено решение, процес, ръководен от облак/смартфон

belimo_reliable_rgb_960x530

Доказана надеждност

belimo_optimised_rgb_960x530

Оптимизирана функционалност

belimo_connectivity_rgb_300x170

Свързаност

Лесно управление на зона на базата на променливия въздушен дебит

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • Решение на базата на променливия въздушен дебит (5 Nm и 10 Nm) за управление на CO2, температурата и обемния дебит
  • Решението предоставя: само захранващ въздух / захранващ и извличан въздух / захранващ и втори захранващ въздух
  • Ръководено въвеждане в експлоатация с приложение за облак и смартфон
  • Самостоятелна или интегрирана в BMS/DDC BACnet MS/TP или Modbus RTU система (конфигурируема)
  • 19 предварително заредени и конфигурируеми приложения за управление – без безплатно програмиране
  • Мощно облачно инженерство и въвеждане в експлоатация с проследяване на напредъка
  • Работа, поддръжка и дистанционно отстраняване на неизправности с помощта на синхронизирано с облака приложение за смартфон
  • Пряк достъп до решението с променлив въздушен дебит (VAV) без да се отваря таванът (смартфон достъп до стайния модул)
  • Защита на данните на OEM и спазването на разпоредбите на ОРЗД
  • Опростено анализиране на състоянието на системата чрез приложение за смартфон

Продуктова гама в рамките на екосистемата ZoneEase VAV

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

Контролер ZoneEase VAV (5 Nm и 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: Контролер за зони, базиран на VAV, с предварително заредени приложения за управление на CO2, обемен дебит и температура (без цифрови изходи). BACnet MS/TP и Modbus RTU интерфейс. Аналогов вход за датчик за въздуховод.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

Контролер ZoneEase VAV (5 Nm и 10 Nm) с изходи

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: Контролер за зони, базиран на VAV, с предварително заредени приложения за управление на CO2, обемен дебит и температура (с 3 цифрови изхода за вентилатор и управление на подгряването). BACnet MS/TP и Modbus RTU интерфейс. Аналогов вход за датчик за въздуховод.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm и 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: Вторичен VAV в рамките на ZoneEase VAV екосистема, използван като VAV контролер за извличане на въздух или втори VAV контролер за захранващ въздух.
(Забележка: VAV-Compact контролер, предварително адресиран / конфигуриран със същия VAV OEM параметър като при свързания ZoneEase VAV контролер / специфична за приложението комуникация със ZoneEase VAV контролер)

belimo_room-units_rgb_300x170

Кутии за стаен интерфейс със сензорен или виртуален дисплей

P-22RT..-1T00D-1:

  • ROU със сензорен дисплей с електронна хартия
  • Конфигурируеми елементи на дисплея
  • Цветът на дисплея може да се обърне

P-22RT..-1T-1:

  • ROU с виртуален дисплей
  • Виртуален дисплей за управление чрез Belimo Display App и смартфон

И двата варианта на устройството:

  • Показване и регулиране на стойностите/референтните стойности в помещението (с възможност за конфигуриране)
  • Предлага се със сензорен елемент само T, T/RH и T/RH/CO2
  • Осигуряване на цифров вход (сензор за вход или наблюдение на подгревателя)
  • Конфигурируеми права за достъп
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Предоставяне на виртуален дисплей за кутии за стаен интерфейс без физически дисплей: P-22RT..-1T-1
В Belimo Display App (за Android и IOS) можете да видите текущите стойности на стайните модули и да регулирате референтните стойности.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Ротационен изп. механизъм за аналогово управление на подгряването

CQ24A-MPL-A8: задвижване на вентила за подгряване на гореща вода (агрегат за подгряване на VAV) в рамките на екосистемата ZoneEase VAV.
(Забележка: предварително адресиран / специфична за приложението комуникация със ZoneEase VAV контролер)

belimo_dt_rgb_300x170

Канален/потопяем температурен датчик, активен

22DT-12..: Датчик за въздуховодите за захранващ въздух за подобряване на функционалността на ZoneEase VAV.
С помощта на 0...10 V датчик за канала за захранващ въздух всички приложения за охлаждане/отопление, базирани на ZoneEase VAV, могат да осигурят автоматично превключване, тъй като могат да различават захранвания въздух (охладен или загрят).

belimo_dc_rgb_300x170

CO2 датчик за въздуховод, активен

22DC-11: Датчик за въздуховодите за извличане/връщане на въздух за подобряване на функционалността на ZoneEase VAV.
С помощта на датчик за извличане/връщане на въздух с напрежение 0...10 V може да се реализира приложение за контрол на CO2 на ZoneEase VAV и всички приложения за контрол на температурата на базата на ZoneEase VAV с комбиниран контрол на CO2. Алтернативно, датчикът за CO2 може да бъде интегриран в кутиите за стаен интерфейс на ZoneEase VAV.

Документи

  • Описания на решенията
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • ZoneEase VAV v1.7 Application Description (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Листове с технически характеристики

    Изпълнителни механизми

    • Technical data sheet – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technical data sheet – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Кутии за стаен интерфейс с виртуален дисплей: датчик за T, T/RH и T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Кутии за стаен интерфейс със сензорен дисплей с електронна хартия: датчик за T, T/RH и T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Датчици за въздуховод

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Помощно средство за калибриране и въвеждане в експлоатация (преобразувател Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Системна интеграция
    • BACnet Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 587 KB)
    • Modbus Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for firmware version 1.7) (pdf - 612 KB)
  • Бележки към изданието (за съществуващите пазари на ZE VAV) и често задавани въпроси
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Инструменти за смартфони
    • Belimo ZoneEase App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV Cloud
    • ZoneEase VAV Cloud

Предварително заредени конфигурируеми приложения

Управление на CO2 и на обемния въздушен поток Комфорт в помещението (може да се комбинира с паралелно управление на CO2)
  • Управление на качеството на въздуха в помещенията (CO2)
  • Управление на обема на въздушния дебит (VAV)



     
  • Само охлаждане
  • Охлаждане или затопляне (превключване)
  • Охлаждане + 1-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + 2-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + превключващо се хидронно подгряване
  • Охлаждане + аналогово хидронно подгряване
   
Приложения с паралелен вентилатор Приложения със сериен вентилатор
  • Само охлаждане
  • Охлаждане + 1-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + 2-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + превключващо се хидронно подгряване
  • Охлаждане + аналогово хидронно подгряване
     
  • Само охлаждане
  • Охлаждане или затопляне (превключване)
  • Охлаждане + 1-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + 2-степенно електрическо подгряване
  • Охлаждане + превключващо се хидронно подгряване
  • Охлаждане + аналогово хидронно подгряване

Пример за приложение: управление на качеството на въздуха в помещенията

Измерване на потока CO2 със стаен модул

belimo_zoneease-co2-room-unit

Пример за приложение: управление на температурата с вентилатор и подгряване

Охлаждане плюс подгряване (аналогово с вода) с цифров извод (вентилатор)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Мащабируемо решение ZoneEase VAV : самостоятелна или интегрирана в BMS/DDC BACnet MS/TP или Modbus RTU система (конфигурируема)

Мащабируема ZoneEase VAV екосистема за предоставяне на самостоятелно решение с предварително заредени конфигурируеми приложения, интегрирани в системи за управление на сгради. Алтернативно, конфигурацията за приложение на обемен въздушен поток, външна логика (т.е. етажен контролер, DDC, BMS) може да предоставя референтни стойности за управление на ZoneEase VAV екосистема. Тази конфигурация на системата позволява многократно инсталиране на зони VAV на ZoneEase с пълна гъвкавост при разполагането на сензорите.

(Забележка: Инсталацията на мащабируемата ZoneEase VAV екосистема изисква местни комуникиращи BACnet MS/TP или Modbus RTU модули за управление на помещението, директно свързани към шината)

belimo_zoneease-scale
  • Предимства за клиента
Предимства за клиента

Инженери консултанти

consulting-engineer

Планирането на ОВК системи е вашата основна компетентност. Вие сте постоянно в търсене на нови, иновативни начини за пестене на енергия и подобряване на климата в помещението. Вие работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици / производители за вашето планиране. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:

  • Високочувствителната и също така здрава сензорна система за прецизно измерване на диференциалното налягане за регулиране дори на най-малките въздушни обемни потоци
  • Голяма гъвкавост при избора на продукти за интегриране в сгради благодарение на различни интерфейси. Шинната комуникация предлага гъвкави възможности за използване и създава прозрачност по отношение на управлението и тенденциите
  • DCV-съвместим (Fan Optimiser) за модерни концепции за вентилация с контролирано потребление в съответствие с DIN EN 15232. Записването на изискванията за зони чрез съответните VAV амортисьори осигурява съответната контролирана променлива за вентилаторите  
  • Продуктите Belimo VAV са изградени, калибрирани и регулирани от всички известни производители (OEM) на техните VAV устройства – като решение за операционна система

Системни интегратори

system-integrator

Вашата задача е да проектирате системи за управление на сгради и да интегрирате оптимално полеви устройства. Вашата цел е да намалите сложността и да осигурите прозрачност за непрекъснатото оптимизиране на строителната технология. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:

  • Готов за работа веднага след монтаж на VAV модула, опционални допълнителни компоненти за екосистемата ZoneEase VAV и електрическо свързване
  • Голяма гъвкавост за интегриране в сгради благодарение на различни интерфейси. Шинната комуникация и възможностите за работа с няколко шини предлагат гъвкави възможности за използване и създават прозрачност по отношение на управлението и наблюдението
  • Поддържат се общи шинни интерфейси като BACnet MS/TP и Modbus RTU
  • Инструментална и облачна поддръжка чрез смартфон за въвеждане в експлоатация и диагностика (запазване/отпечатване на данни за настройките)
  • Приложение ZoneEase VAV за смартфон за безконтактен достъп – дори когато захранването е изключено

Монтажници / инсталационни инженери

installer

Монтажът на ОВК строителна технология е вашата професия. За да извършвате работата си, имате нужда от точните продукти в точното време на място. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да изпълните натоварения си график. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:

  • Висококачествени и здрави компоненти – доказани милиони пъти
  • Лесно окабеляване с нисък потенциал за грешка благодарение на постоянния цвят и концепцията за номериране.
  • Първоначална диагностика без инструменти благодарение на светодиодите: напр. налична доставка?
  • Лесен функционален тест, например отваряне или затваряне на амортисьора с приложението за смартфон ZoneEase VAV чрез безконтактен достъп

Собственици на сгради

building-owner

Подобренията в комфорта и консумацията на енергия, както и простите разширения и надстройки на сгради са постоянно предизвикателство за вас. Оптимизирането на вашата ОВК система с възможно най-малко усилия и ниски разходи е в основния фокус. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:

  • Висококачествени, абсолютно прецизни и в същото време здрави компоненти в един продукт
  • Доказано милиони пъти
  • Енергийно ефективна вентилационна система, базирана на реалните нужди от вентилация на помещенията – от VAV клапата до вентилатора
  • Повишен комфорт в зависимост от конфигурацията на системата (качество на въздуха, температура) и намален шум на потока
  • Най-високо ниво на прозрачност благодарение на разнообразни функции на инструмента, като например състояние на системата за здраве и други функции

Фасилити мениджъри / поддръжка на сгради

facility-manager

Управлението, контролът и експлоатацията на сгради и тяхното техническо оборудване е част от ежедневните Ви задачи. Вие търсите решения за осигуряване на комфорт в помещението и оптимизиране на работата на системата. Вие цените опростените и прозрачни системи и, ако е необходимо, бързата доставка на резервни части и поддръжката, налична по всяко време. Като клиент на Belimo вие се възползвате от многобройни предимства:

  • Издръжлива и без необходимост от поддръжка технология на изпълнителния механизъм
  • Лесен монтаж
  • Функции за безконтактна диагностика и тестване през смартфон
  • Лесно адаптиране на системни решения за преобразуване
  • Бързи срокове на доставка
  • Пълна поддръжка през целия живот на продукта
  • 5 години гаранция

OEM

oem

Използвате компоненти от избрани доставчици във вашите продукти. Винаги търсите най-доброто съотношение качество-цена. Висококачествените и уникални функции, съобразени с вашето приложение, добавят стойност и ви позволяват да се откроите от вашите конкуренти. Отличната техническа поддръжка и простата бизнес транзакция са нещо естествено за вас. Като клиент на Belimo вие се възползвате от множество предимства:

  • Пълна продуктова гама за оптимизиран по отношение на разходите контрол на зони и отделни стаи – както в зоната на комфорт, така и в промишлеността, търговията и чувствителните работни зони
  • Специфичните за клиента решения предлагат повишена добавена стойност
  • Висококачествени, координирани компоненти за максимална прецизност и дълъг експлоатационен живот
  • Оптимизирана поддръжка на инструменти за параметризиране и калибриране във фабриката