Система за диференциално налягане (PDS)
Ефективен контрол на дима, повече безопасност.
Нарастващата урбанизация води до гъсто застрояване с по-голяма височина и дълбочина на малка площ. Сградите от този тип, които обикновено са високи, се нуждаят от нови технически решения, които да позволяват безопасна евакуация, в случай на пожар, и да подпомагат дейностите по пожарогасене. Системите за диференциално налягане осигуряват свободни от дим евакуационни и спасителни маршрути - особено на стълбища или противопожарни асансьори - и придобиват все по-голямо значение. Те дават възможност за реализиране на т.нар. обезопасено стълбище, което може да премахне изискването за второ стълбище, без да се нарушава безопасността (трябва да се спазват съответните местни стандарти и насоки). В идеалния случай, това освободено пространство може да се използва за други цели и по този начин да се намалят разходите за строителство.
-
Application brochure – Pressure differential systems
(pdf -
5,81 MB)
-
Reference – High-rise building Tscharnergut Bern, Switzerland
(pdf -
1,87 MB)
Безопасност без компромиси
Пълна продуктова гама за PDS решения
Продуктова гама
Описание на функцията на системата за диференциално налягане
Системата за диференциално налягане представлява постоянно монтирани устройства, които предотвратяват проникването на дим чрез контролирано свръхналягане в зоните, които трябва да бъдат защитени - обикновено вертикални аварийни и спасителни маршрути (обезопасено стълбище) във високи сгради. Контролът на дима по маршрутите за евакуация и спасяване е важно изискване за евакуацията на хора и мерките за пожарогасене от пожарната за по-дълъг период от време. Важна роля играят следните критерии:
- Градацията на налягането (налягане +) между защитената и незащитената зона при затворени врати
- Максимална сила на отваряне на вратата от ≤ 100 N
- Скорост на въздушния поток от ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s при отворени врати, от защитената зона по посоката за изпускане на въздух навън
Системни области на PDS
Външен въздух
Външният въздух се извлича директно отвън и трябва да бъде защитен от внасяне на дим, запалими газове и пара. Подаването на външен въздух трябва да се контролира с помощта на димни детектори за въздуховоди.
Разпределение на въздуха
За да се сведат до минимум загубите на дебит или налягане в стълбището, при по-високите сгради външният въздух се вкарва през шахта на няколко нива (напр. на всеки трети етаж).
Контрол на налягането
Клапанът за понижаване на налягането е устройство за изпускане на излишния сгъстен въздух от зона на свръхналягане (стълбище). Това устройство обикновено се намира в горната част на стълбището. В режим на регулиране на налягането (т.е., когато вратите на стълбището са затворени), излишният въздух трябва да се изхвърли в атмосферата чрез клапата за освобождаване на налягането. Възможно е механично или моторизирано управление на налягането.
Освобождаване на въздуха
Особености (като шахти и фасадни отвори), през които горещият дим може да излезе от жилищното помещение или от друга зона, която не е под налягане от сградата. При изпускането на въздух трябва да се използват одобрени продукти (напр. сертифицирани клапи за контрол на дима). Димът може да се изпуска през шахтата във фоайето или през отвора на фасадата, например в жилищните помещения.
Квалификационен център Belimo - Лаборатория за безопасност
Пилотна система на Belimo PDS за тестване и демонстрация
Системите за диференциално налягане придобиват все по-голямо значение за безопасността на съвременните сгради. Belimo инвестира във вътрешна среда за изпитване на PDS като част от своята система за превантивна противопожарна защита. Това дава възможност за реалистично тестване и демонстриране на нови решения. Могат да бъдат демонстрирани както система с клапан за освобождаване на налягането (барометричен клапан), така и вариант с управляван от двигател клапан за освобождаване на налягането. Фокусираме се върху персонализираната моторизация за специфични клапи, но също така и върху получаването на съответните физически параметри с нашите сензори. Сигналите за действителни стойности се подават към интелигентни контролери, които регулират и управляват изпълнителните механизми за ПЖР и клапите. Обучението и практическият опит са друга фокусна точка за различни целеви групи, като например публични органи, специализирани проектанти, системни интегратори, инвеститори или дружества за поддръжка. Персоналът на Belimo, занимаващ се с развойна дейност и продажби, също използва тестовата среда като съоръжение за изпитване или за обучение и по-нататъшно образование.
- Предимства за клиента
Инженери консултанти
Планирането на системи за диференциално налягане е вашата основна компетентност. Непрекъснато търсите нови, иновативни и съвременни решения. Работите с най-модерните методи и използвате данни от доставчици / производители за вашето планиране.
- Най-съвременни решения
- Иновативни и ориентирани към бъдещето технологии
- Пълна и лесно достъпна документация
- Индивидуални консултации за продукти и приложения
- Намалени разходи за планиране
Монтажници / инсталационни инженери
Планирането на системи за диференциално налягане е вашата професия. За да извършвате работата си, имате нужда от точните продукти в точното време на място. Лесният монтаж и експертната поддръжка ви позволяват да изпълните натоварения си график.
- Бързи срокове на доставка
- Цялостно решение от един източник
- Бърз и лесен монтаж
- Пълна поддръжка през целия живот на продукта
- Пълна и лесно достъпна документация
- 5 години гаранция
Собственици на сгради
Осигуряването на работа и поддръжка на системи за безопасност на сградите, като например системи за диференциално налягане, е постоянно предизвикателство за вас. Тук фокусът е върху възможно най-високото ниво на безопасност на сградата при ниски оперативни разходи и ниски разноски.
- Най-високо ниво на безопасност за хората и материалните активи, в случай на пожар
- Минимални разходи за работа и поддръжка
- Най-съвременни решения
- Позволява лесни регулярни оперативни проверки
- Висока надеждност и сигурност на инвестициите
- Иновативна и ориентирана към бъдещето технология
Фасилити мениджъри / поддръжка на сгради
Управлението, контролът и експлоатацията на сгради и тяхното техническо оборудване, свързано с безопасността, са част от ежедневните ви задачи. Търсите решения, които да гарантират безопасността, в случай на пожар, и да оптимизират работата на инсталацията, без да се прави компромис с безопасността. Вие цените прости и прозрачни системи и, ако е необходимо, бърза доставка на резервни части и поддръжка, налична по всяко време.
- Минимални разходи за работа и поддръжка
- Високо ниво на здравина и дълготрайност
- Проста редовна оперативна проверка
- Най-съвременни решения
- Най-високо ниво на безопасност за хората и материалните активи, в случай на пожар
- Дистанционно управление за диагностични цели