Ултразвуков сензор за поток
Belimo разширява портфолиото си с ултразвуков сензор за потока
Надеждното измерване на потока е от съществено значение за постигане на максимална ефективност на ОВК системите и осигуряване на комфорт на обитателите. Новият дебитомер на Belimo използва ултразвукова технология за транзитно време, за да осигури точни и повтарящи се измервания на дебита на вода и смеси от вода и гликол без отклонение във всяко приложение за ОВК.
Иновативният метод за измерване включва:
-
Многоточкова мокра калибрация за осигуряване на точност и повторяемост.
-
Патентованата логика за компенсиране на температурата и гликола елиминира ръчната калибрация.
-
±2% точност на отчитане и ±0,5% повторяемост осигуряват точно и прецизно измерване на потока.
-
Ултракомпактният размер с малка дължина на входа от 5 x номиналния диаметър на тръбата и липсата на изисквания за дължина на изхода позволяват ултразвуковият сензор за потока да се инсталира в тесни пространства.
-
Ниската консумация на енергия от 0,5 W спестява енергия и капацитет на трансформатора.
Защо е важна компенсацията на гликола?
Добавянето на гликол е най-разпространеният начин за защита на ОВК системи на водна основа, изложени на ниски температури. Добавянето на гликол понижава температурата на замръзване, което също така повишава температурата на кипене и оказва значително влияние върху вискозитета, плътността и топлинния капацитет на ОВК системите.
Определянето на дебита/термичната енергия, без да се вземат предвид температурата на водата и концентрацията на гликол, може да доведе до грешки при измерването. Недостатъчното или ненадеждно отчитане на температурата на водата могат да изкривят топлинния коефициент с до 18%. Неточният или неизвестен състав на гликоловата вода може да доведе до отклонения до 30% от обемния дебит.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Как работи
Лесен монтаж и въвеждане в експлоатация
Лесен монтаж
Многоточкова мокра калибрация позволява безпроблемен монтаж и точно измерване на потока от самото начало на работата.
Спестяващ пространство дизай
Компактният размер на целия комплект сензори гарантира, че сензорът за потока може лесно да се монтира дори в тесни пространства.
Изчерпателни диагностични функции
Изчерпателните функции за диагностика включват автоматично откриване на въздушни мехурчета и наличие на вода.
Точни резултати без отклонение
Разработването на вграден сензор за поток, който използва ултразвукова технология за транзитно време за автоматично измерване и компенсиране на концентрацията на гликол, е огромен напредък в измерването на топлинна енергия. Един-единствен сензор за поток е всичко, което е необходимо, за да се компенсират променливите и променящи се вискозитети, както и топлинните капацитети на топлоносителите, съдържащи до 60 процента гликол. Без движещи се части, сензорът е изключително устойчив и не изисква калибрация, което осигурява сигурност, че измерваният дебит е правилен. Това го прави идеален за точни и повторяеми измервания, които подобряват управлението и ефективността на ОВК системите.
Лидерство в решенията
"Като водещ световен производител на изпълнителни механизми, вентили и сензори, ние разбираме нуждите и предизвикателствата пред нашите клиенти. Belimo предоставя повече от продукти. Предлагаме качествени решения, които повишават енергийната ефективност и намаляват разходите за монтаж с най-бързите срокове за доставка в бранша.
Разширяването на портфолиото с ултразвуков сензор за поток с патентована технология за компенсиране на гликола е истинско доказателство за нашия постоянен ангажимент към иновациите."
Рето Райман, мениджър Глобално бизнес развитие за сензори Belimo