Рехабилитация на изп. механизъм за бътерфлай клапа
Комплексът "Хатфийлд-Доулин" в Университета в Орегон е едно от най-модерните спортни съоръжения в света и се стреми непрекъснато да подобрява ефективността на сградата и комфорта на обитателите.
Изпълнителният механизъм осигурява надеждна интеграция на охладената вода и економайзера
Инсталацията за охладена вода за спортния комплекс Хатфийлд-Доулин се състои от два 500-тонни чилъра и две охладителни кули, които осигуряват охладена вода за десет въздухообработващи агрегата, обслужващи съоръжението с площ от около 13 192 кв. м [142 000 кв. фута]. В зависимост от външната температурата на въздуха и нуждите от охлаждане инсталацията може да работи в различни режими.
Когато външната температура на въздуха е по-ниска или равна на 17,2°C [63°F],, комплексът използва цикъл за свободно охлаждане. В този режим охлаждането се постига чрез използване на воден економайзер в комбинация с охладителни кули. Когато свободното охлаждане не е достатъчно за задоволяване на търсенето, един или и двата чилъра могат да бъдат включени в режим на работа. Превключването между режимите се осъществява чрез отваряне и затваряне на бътерфлай клапите.
Решението на Белимо за комплекса Хатфийлд-Доулин включва модернизиране на шест бътерфлай клапи (две клапи DN 150 [6"] и четири клапи DN 200 [8"]) с най-съвременни изпълнителни механизми от серията PR, за да се подобри надеждността и да се намали консумацията на енергия.
Ползи за клиентите
- Надеждната работа благодарение на интелигентната конструкция на саморегулиращия се вентил позволява бързо и ефективно превключване между режимите на сградата, за да се съобрази охлаждането с външната температура на въздуха и присъствието в сградата
- Лесен монтаж благодарение на по-ниската обща височина и намаленото тегло на изпълнителния механизъм
- Бързо програмиране на корекциите на времето на работа и бърза диагностика с помощта на комуникация в близкото поле (NFC) на изпълнителния механизъм със смартфон
- 80% икономия на енергия благодарение на патентованата технология за безчетков постояннотоков двигател, която намалява разходите за трансформатор и електрическа инсталация
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Преглед на проекта
Най-интелигентния изп. механизъм за бътерфлай клапа
Характеристики
- Комуникацията в близкото поле (NFC) позволява бързо програмиране, въвеждане в експлоатация и отстраняване на неизправности. Дори когато изпълнителният механизъм не е захранен, той може да бъде програмиран
- Интелигентните саморегулиращи се крайни ограничители осигуряват лесен монтаж, по-малко усилия за въвеждане в експлоатация и се адаптират през целия експлоатационен период на вентила
- Ръчно управление на желаната позиция на вентила с помощта на сваляща се ръчна манивела, независимо дали изпълнителният механизъм е изключен или включен. Положението на вентила се запазва, докато се извади ръчната манивела
- 80% икономия на енергия благодарение на патентованата технология за безчетков постояннотоков двигател