机房空调 (CRAC)
Belimo Energy Valve™ Computer Room Air Conditioning
什么是机房空调 (CRAC)?
机房空调(CRAC)机组是专为需要密切控制和高精度空调的应用而设计的。 这些包括数据中心的冷却、中低密度服务器环境、电信交换站、医疗手术室和洁净室环境。
通常情况下,都会认为计算机房的空调设备如此重要,以至于它们需要自己的冷冻水系统。持续提供最大的输出意味着整个系统无法从冷冻水重置中获益,因为CRAC机组需要预设温度下的水以确保始终具有峰值性能。
立即订购新的搏力谋能量阀®
了解能量阀是如何改进电脑房空气调节机组的

CRAC机组的常见问题以及为什么要选择搏力谋能量阀®?
由于CRAC机组需要能在任何时候解决最大负荷的能力,整个系统无法从冷冻水的重置中受益,因为需要预设温度下的水来确保其始终具有峰值性能。鉴于其任务的关键性质,CRAC机组往往被过度选择和过度地调试。由此产生的溢流无法通过CRAC机组转化为能量,这在水温升高或低ΔT上反映出来。
搏力谋能量阀®使用功率控制和ΔT管理器,可以确保即使在不同的水温下也能达到峰值性能。
配置您的能量阀以便使用能量控制,并设定所需的设计功率。然后,阀门将根据来自控制源的输入,通过改变流量来调节功率输出,取决于ΔT,以实现所需的输出。
使用公式Q = M x CP x ΔT(输出=质量x比热容x温差),您可以看到,当涉及到换热器性能时,流量和ΔT是相关联的。我们不能在改变一个变量的同时不影响另一个变量。
能量控制使用该公式,以便根据来自控制信号的能量要求调整流量。当然,这是一个缓慢的过程,因此流量温度的快速变化不会导致阀门快速重复地移动。
应用实例
如下图所示,CRAC机组需要提供29.4 kW[100000 BTU]。其设计流量为1l/s[16 GPM],供应温度为7 °C[45 °F],预期返回温度为14 °C[57 °F]。这被视为“设计负荷”的条件。
在系统负荷较低的情况下,可提高冷水机的供水温度,以促进节能。如果同一装置现在的供应温度为10 °C [50 °F],则较高的流量温度可能会导致较低的ΔT,从而减少现有的输出。搏力谋能量阀®在测量到较小温差后,将允许流量增至1.4 l/s [22 GPM],以达到所需的输出。这种情况下, 供水温度的变化不会对CRAC机组满足所需冷却负荷的能力产生不利影响。
问题:要求100%的输出防止了可变的水流量
图像显示了设计用于输送29.4 kW[100000 BTU]的CRAC机组。通常情况下,为了确保始终具备峰值的输出,将不可能改变流量温度。
解决方案:启用能量控制的能量阀
图像显示了相同装置,同样要求输出29.4KW[100,000BTU]。但是能量阀已检测到流量温度升高了10 °C [50 °F],并增加了流速,以提供控制信号所要求的输出。